JAJSCZ6G March 2017 – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
PRODUCTION DATA
VCC = 3.3V ± 10%、SEL とVISO を短絡 (特に記述のない限り、推奨動作条件で動作)
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tPLH、tPHL | 伝搬遅延時間 | 図 8-1 を参照 | 13.5 | 19.6 | ns | |
PWD | パルス幅歪み(1) |tPHL – tPLH| | 0.6 | 4.7 | ns | ||
tSK(o) | チャネル間の出力スキュー時間(2) | 同方向チャネル: | 2.5 | ns | ||
tSK(p-p) | 部品間のスキュー時間(3) | 4.5 | ns | |||
tr、tf | 出力信号の立ち上がりおよび立ち下がり時間 | 2 | 4 | ns |