4 改訂履歴
Changes from B Revision (November 2014) to C Revision
- Changed term from µs to (µH) in Equation 3. Go
Changes from A Revision (February 2013) to B Revision
- Added 「取り扱いに関する定格」の表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションGo
- Changed Minimum input voltage for startup, -40°C < TJ< 105°C, Max from 0.8 V to 1.2 VGo
- Added VEN = 0 V, VIN = 1.2 V, TA = 25°C Test Condition and values to Shutdown currentGo
Changes from * Revision (May 2011) to A Revision
- Changed Supply voltage to Input supply in RECOMMENDED OPERATING CONDITIONSGo
- Changed ELECTRICAL CHARACTERISTICSGo
- Changed Synchronous Boost Operation sectionGo
- Deleted Dynamic Current Limit sectionGo
- Changed Inductor Selection sectionGo
- Changed Capacitor Selection sectionGo
- Changed PowerPAD™ to Exposed Thermal PadGo