JAJSGO5F August 2018 – August 2023 LM5155-Q1 , LM51551-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、1.5V~45V の電圧範囲の電源またはバッテリで動作するよう設計されています。入力電源は、最大昇圧電源電圧を供給でき、1.5V において最大入力電流を扱える必要があります。ケーブルを含めた、電源やバッテリのインピーダンスは、入力過渡電流が過剰な降下を引き起こさないよう、十分に小さい必要があります。コンバータの電源入力に、入力セラミック・コンデンサの追加が必要になることがあります。