JAJSGO5F August 2018 – August 2023 LM5155-Q1 , LM51551-Q1
PRODUCTION DATA
出力コンデンサの正しい値 (COUT) を選択する方法はいくつか存在します。出力コンデンサの値は、出力電圧リップルや、負荷過渡による出力オーバーシュートまたはアンダーシュートに基づいて選択できます。
出力コンデンサのリップル電流定格には、この出力リップル電流を処理するのに十分な値が必要です。複数の出力コンデンサを使用すると、リップル電流を分割できます。実践的には、セラミック・コンデンサを、大きなアルミ電解コンデンサよりも、ダイオードと MOSFET の近くに配置し、リップル電流の大部分を吸収させるようにします。