JAJSGO5F August   2018  – August 2023 LM5155-Q1 , LM51551-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 概要 (続き)
  7. デバイス比較表
  8. ピン構成および機能
  9. 仕様
    1. 8.1 絶対最大定格
    2. 8.2 ESD 定格
    3. 8.3 推奨動作条件
    4. 8.4 熱に関する情報
    5. 8.5 電気的特性
    6. 8.6 代表的特性
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1  ライン低電圧ロックアウト (UVLO/SYNC ピン)
      2. 9.3.2  高電圧 VCC レギュレータ (BIAS、VCC ピン)
      3. 9.3.3  ソフトスタート (SS ピン)
      4. 9.3.4  スイッチング周波数 (RT ピン)
      5. 9.3.5  クロック同期 (UVLO/SYNC ピン)
      6. 9.3.6  電流センスとスロープ補償 (CS ピン)
      7. 9.3.7  電流制限と最小オン時間 (CS ピン)
      8. 9.3.8  帰還およびエラー・アンプ (FB、COMP ピン)
      9. 9.3.9  パワー・グッド・インジケータ (PGOOD ピン)
      10. 9.3.10 ヒカップ・モード過負荷保護 (LM51551 のみ)
      11. 9.3.11 最大デューティ・サイクル制限と最低入力電源電圧
      12. 9.3.12 MOSFET ドライバ (GATE ピン)
      13. 9.3.13 過電圧保護 (OVP)
      14. 9.3.14 サーマル・シャットダウン (TSD)
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 シャットダウン・モード
      2. 9.4.2 スタンバイ・モード
      3. 9.4.3 実行モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 10.2.2.2 推奨部品
        3. 10.2.2.3 インダクタの選択 (LM)
        4. 10.2.2.4 出力コンデンサ (COUT)
        5. 10.2.2.5 入力コンデンサ
        6. 10.2.2.6 MOSFET の選択
        7. 10.2.2.7 ダイオードの選択
        8. 10.2.2.8 効率の推定
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 システム例
  12. 11電源に関する推奨事項
  13. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  14. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイスのサポート
      1. 13.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 13.1.2 開発サポート
        1. 13.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 13.4 サポート・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 13.7 用語集
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

高電圧 VCC レギュレータ (BIAS、VCC ピン)

このデバイスは、BIAS ピンから電源が供給される、広い入力範囲の内部 VCC レギュレータを備えています。広い入力範囲の VCC レギュレータにより、BIAS ピンを 3.5V~45V の電源電圧に直接接続できます。

VCC レギュレータは、デバイスがスタンバイ・モードまたは実行モードのときにオンになります。BIAS ピンの電圧が VCC レギュレーション・ターゲットを下回るとき、VCC 出力は小さなドロップアウト電圧で BIAS に追従します。BIAS ピンの電圧が VCC レギュレーション・ターゲットより高いとき、VCC レギュレータは N チャネル MOSFET ドライバに 6.85V の電源を供給します。

VCC レギュレータは、最低 35mA の能力で、VCC ピンに接続されているコンデンサに電流を供給します。推奨の VCC コンデンサの値は、1μF~4.7μF です。

このデバイスは、通常の構成で 3.5V~45V の広い入力範囲をサポートします。BIAS ピンを VCC ピンに直接接続することで、デバイスは 2.97V~16V の入力をサポートします。この構成は、デバイスが 1 セル・バッテリから起動する場合に推奨されます。

GUID-5AC30FC6-C096-478C-926D-B9533FFC0602-low.gif図 9-5 2.97V スタートアップ (BIAS = VCC)

図 9-6 に示すように、昇圧コンバータ出力または外部電源から BIAS ピンに電力を供給することで、スタートアップ後の最低電源電圧をさらに下げることができます。

GUID-0777D26B-8BF4-4053-8347-A230207DC6E1-low.gif図 9-6 スタートアップ後の最低動作電圧の低下

フライバック・トポロジでは、追加のトランス巻線を使用して VCC に電力を供給することで、デバイスの内部消費電力を低減できます。この構成では、外部 VCC 電源電圧は VCC レギュレーション・ターゲット (VVCC-REG) より高い必要があり、また VCC レギュレータには VCC と BIAS の間にダイオードが含まれているため、BIAS ピンの電圧は VCC 電圧より高い必要があります。

GUID-47A352F9-761D-485F-8AF7-D18C4ECE79A0-low.gif図 9-7 外部 VCC 電源 (BIAS ≥ VCC)

外部 VCC バイアス電源の電圧が BIAS ピンの電圧よりも高い場合、外部バイアス電源から VCC 経由で昇圧入力電源に電流が流れることを防止するため、入力電源と BIAS ピンの間に外付けのブロッキング・ダイオードを使用します。