JAJSGO5F August   2018  – August 2023 LM5155-Q1 , LM51551-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 概要 (続き)
  7. デバイス比較表
  8. ピン構成および機能
  9. 仕様
    1. 8.1 絶対最大定格
    2. 8.2 ESD 定格
    3. 8.3 推奨動作条件
    4. 8.4 熱に関する情報
    5. 8.5 電気的特性
    6. 8.6 代表的特性
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1  ライン低電圧ロックアウト (UVLO/SYNC ピン)
      2. 9.3.2  高電圧 VCC レギュレータ (BIAS、VCC ピン)
      3. 9.3.3  ソフトスタート (SS ピン)
      4. 9.3.4  スイッチング周波数 (RT ピン)
      5. 9.3.5  クロック同期 (UVLO/SYNC ピン)
      6. 9.3.6  電流センスとスロープ補償 (CS ピン)
      7. 9.3.7  電流制限と最小オン時間 (CS ピン)
      8. 9.3.8  帰還およびエラー・アンプ (FB、COMP ピン)
      9. 9.3.9  パワー・グッド・インジケータ (PGOOD ピン)
      10. 9.3.10 ヒカップ・モード過負荷保護 (LM51551 のみ)
      11. 9.3.11 最大デューティ・サイクル制限と最低入力電源電圧
      12. 9.3.12 MOSFET ドライバ (GATE ピン)
      13. 9.3.13 過電圧保護 (OVP)
      14. 9.3.14 サーマル・シャットダウン (TSD)
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 シャットダウン・モード
      2. 9.4.2 スタンバイ・モード
      3. 9.4.3 実行モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 10.2.2.2 推奨部品
        3. 10.2.2.3 インダクタの選択 (LM)
        4. 10.2.2.4 出力コンデンサ (COUT)
        5. 10.2.2.5 入力コンデンサ
        6. 10.2.2.6 MOSFET の選択
        7. 10.2.2.7 ダイオードの選択
        8. 10.2.2.8 効率の推定
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 システム例
  12. 11電源に関する推奨事項
  13. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  14. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイスのサポート
      1. 13.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 13.1.2 開発サポート
        1. 13.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 13.4 サポート・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 13.7 用語集
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

ソフトスタート (SS ピン)

ソフトスタート機能は、コンバータを定常状態動作点へと徐々に到達させることで、スタートアップ時のストレスやサージを低減します。このデバイスは、SS ピンの電圧、または内部の 1.2V 基準電圧のどちらか低い方に FB ピンを調整します。

起動時、内部の 10μA ソフトスタート電流源 (ISS) は、VCC 電圧が 2.85VCC UV スレッショルドを超えてから 50μs 後、または VCC 電圧が 4.5V を超えたときのいずれか早い方でオンになります。ソフトスタート電流によって、SS ピンに接続された外付けソフトスタート・コンデンサの電圧が徐々に上昇します。その結果、出力電圧が次第に上昇します。SS ピンは、VCC が VCC UVLO スレッショルド未満の場合、UVLO が UVLO スレッショルド未満の場合、ヒカップ・モードのオフ時間のとき、またはサーマル・シャットダウンのときに内部スイッチによってグランドにプルダウンされます。

昇圧トポロジでは、ソフトスタート時間 (tSS) は入力電源電圧によって変化します。昇圧トポロジにおけるソフトスタート時間は、式 3 に示すように計算されます。

式 3. GUID-20230720-SS0I-DDD1-XQHP-XVTMGV1SDVCM-low.gif

SEPIC トポロジでは、ソフト・スタート時間 (tSS) は次のように計算されます。

式 4. GUID-20230720-SS0I-9CRH-WZTK-H05GVBM1QGDV-low.gif

テキサス・インスツルメンツでは、過電流状態にならずにコンバータを起動できるよう、ソフト・スタート時間を十分に長く設定することをおすすめします。詳細については、「」 を参照してください。

図 9-8 に、フライバック・トポロジでの 1 次側ソフトスタートの実装を示します。

GUID-B9757D7C-A06F-4152-B230-DD40AC9C4785-low.gif図 9-8 フライバックの 1 次側ソフトスタート

図 9-9 に、フライバック・トポロジでの 2 次側ソフトスタートの実装を示します。

GUID-F183B914-9CB9-4925-9F55-7713976BEDA1-low.gif図 9-9 フライバックの 2 次側ソフトスタート