JAJSGO5F August 2018 – August 2023 LM5155-Q1 , LM51551-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスのスイッチング周波数は、RT および AGND ピンの間に接続された単一の RT 抵抗により設定されます。RT スイッチング周波数 (fRT) を設定するための抵抗値は、式 5 を使用して計算されます。
デバイスがイネーブルの時、RT ピンは内部の RT レギュレータを使用して、0.5V に調整されます。