JAJSGO5F August 2018 – August 2023 LM5155-Q1 , LM51551-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスの MOSFET ゲート・ドライバは、VCC から電源を供給されます。最大ゲート電荷は、35mA の VCC のソース電流制限によって制限されます。
スイッチング周波数の高い設計では、リードなしのパッケージをお勧めします。MOSFET ゲートの容量は、オフ時間にゲート電圧が完全に放電できるよう、十分に小さい必要があります。