JAJSH42D February 2016 – October 2021 TCAN1042-Q1 , TCAN1042G-Q1 , TCAN1042GV-Q1 , TCAN1042H-Q1 , TCAN1042HG-Q1 , TCAN1042HGV-Q1 , TCAN1042HV-Q1 , TCAN1042V-Q1
PRODUCTION DATA
この CAN トランシーバ・ファミリは、ISO11898-2 (2016) 高速 CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) の物理層規格に適合しています。すべてのデバイスが、最大 2Mbps (メガビット/秒) の CAN FD ネットワークで使用するよう設計されています。型番に「G」接尾辞が含まれているデバイスは最大 5Mbps のデータ・レート用に設計されており、「V」付きのバージョンには I/O レベル用のセカンダリ電源入力があり、入力ピンのスレッショルドと RXD 出力レベルがシフトされます。このファミリはリモート・ウェイク要求機能付きの低消費電力スタンバイ・モードを備えています。さらに、デバイスとネットワークの堅牢性の強化のため、すべてのデバイスに多くの保護機能が組み込まれています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ |
---|---|---|
TCAN1042x-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |