JAJSMS4F August 2021 – March 2024 TPS7H2211-SEP , TPS7H2211-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H2211 は、シングル チャネル eFuse (追加機能付き FET ロード スイッチを内蔵) で、逆電流保護、過電圧保護を備え、突入電流を最小化するために立ち上がり時間が設定可能な、ソフト スタートになっています。このデバイスは、4.5V~14V の入力電圧範囲で動作し、最大 3.5A の連続電流をサポートする P チャネル MOSFET を内蔵しています。
このスイッチは、オン オフ入力 (EN) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。過電圧保護およびソフト スタートは、OVP および SS ピンを使って、少数の外付け部品でプログラム可能です。TPS7H2211 は、放熱性能向上のための露出したサーマル パッド付きセラミックおよび樹脂製パッケージで供給されます。QML 5962R1822001VXCでは、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。-SEP バリアント V62/23609 では、VID (Vendor Item Drawing) を利用できます。
部品番号 (1) | グレード (2) | パッケージ |
---|---|---|
5962R1822001VXC | フライト グレード QMLV-RHA 100krad(Si) | 16 ピン CFP 11.00 × 9.60mm 質量 = 1.56g(4) |
5962-1822001VXC | フライト グレード QMLV | |
TPS7H2211HKR/EM | エンジニアリング サンプル(3) | |
TPS7H2211MDAPTSEP | SEP | 32 ピン HTSSOP 6.10 × 11.00mm 質量 = 0.184g(4) |
TPS7H2211EVM-CVAL | 評価モジュール | 評価基板 |