JAJSPS6 february   2023 TDC1000-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 #GUID-85677192-3B04-4958-89B0-56EA7EB89E00/APPNOTE_SPRA953
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 トランスミッタの信号パス
      2. 8.3.2 レシーバ信号パス
      3. 8.3.3 低ノイズ・アンプ (LNA)
      4. 8.3.4 プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)
      5. 8.3.5 レシーバ・フィルタ
      6. 8.3.6 STOP パルス生成用のコンパレータ
        1. 8.3.6.1 スレッショルド検出器と DAC
        2. 8.3.6.2 ゼロクロス検出コンパレータ
        3. 8.3.6.3 イベント・マネージャ
      7. 8.3.7 同相バッファ (VCOM)
      8. 8.3.8 温度センサ
        1. 8.3.8.1 複数の RTD による温度測定
        2. 8.3.8.2 単一の RTD による温度測定
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 TOF 測定モード
        1. 8.4.1.1 モード 0
        2. 8.4.1.2 モード 1
        3. 8.4.1.3 モード 2
      2. 8.4.2 ステート・マシン
      3. 8.4.3 送信動作
        1. 8.4.3.1 送信パルスのカウント
        2. 8.4.3.2 TX の 180°パルス・シフト
        3. 8.4.3.3 トランスミッタのダンピング
      4. 8.4.4 RECEIVE 動作
        1. 8.4.4.1 シングル・エコー受信モード
        2. 8.4.4.2 マルチ・エコー受信モード
      5. 8.4.5 タイミング
        1. 8.4.5.1 タイミング制御と周波数スケーリング (CLKIN)
        2. 8.4.5.2 TX/RX 測定のシーケンスとタイミング
      6. 8.4.6 TOF (飛行時間) 制御
        1. 8.4.6.1 短い TOF 測定
        2. 8.4.6.2 標準 TOF 測定
        3. 8.4.6.3 パワー・ブランキングを使用する標準 TOF 測定
        4. 8.4.6.4 同相リファレンス電圧のセトリング・タイム
        5. 8.4.6.5 TOF 測定のインターバル
      7. 8.4.7 平均化とチャネル選択
      8. 8.4.8 エラー報告
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
        1. 8.5.1.1 チップ・セレクト・バー (CSB)
        2. 8.5.1.2 シリアル・クロック (SCLK)
        3. 8.5.1.3 シリアル・データ入力 (SDI)
        4. 8.5.1.4 シリアル・データ出力 (SDO)
    6. 8.6 レジスタ・マップ
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 液位と液体の識別の測定
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 液位測定
          2. 9.2.1.2.2 液体識別
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 水流量測定
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 規制と精度
          2. 9.2.2.2.2 超音波流量計での伝搬時間差方式
          3. 9.2.2.2.3 ΔTOF の精度要件の計算
          4. 9.2.2.2.4 動作
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 開発サポート
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

短い TOF 測定

GUID-A350634B-548C-44D9-AE01-11012E5E591D-low.gif
NUM_TX < 3 なら、START パルスの幅は NUM_TX × T1 と同じです。NUM_TX ≧ 3 なら、START パルスの幅は 3 × T1 と同じです。
同相セトリング・タイム。
図 8-23 短い TOF 測定

短い TOF 測定では、図 8-23 に示すように、TX バーストの前に RX パスがアクティブになります。TX バーストの前と途中に、入力 MUX は自動的に代替受信チャネルに切り替わります。入力を交換すると、TX バーストが RX パスで増幅されることを防止できます。TX バーストの後で、TIMEOUT レジスタの SHORT_TOF_BLANK_PERIOD フィールドで決定されるマスク期間だけ、入力 MUX は代替チャネルに切り替わったまま維持されます。RX パスをマスクすることで、RX パス内のトランスデューサの残留 TX リンギングが増幅される問題を回避できます。

短い TOF は、電源オン時に選択されるデフォルトの測定シーケンスです。短い TOF 測定は、TIMING_REG[9:0] フィールドの値が 30 未満、または FORCE_SHORT_TOF ビットが 1 にセットされているときに選択されます。TIMING_REG[9:0] は 10 ビット幅のフィールドで、最上位 2 ビットが TOF_1 レジスタに、最下位 8 ビットが TOF_0 レジスタに配置されています。FORCE_SHORT_TOF ビットは TIMEOUT レジスタにあります。

コンパレータの入力オフセットは、自動ゼロ期間に内部コンデンサに保存されます。自動ゼロ期間の長さは、CLOCK_RATE レジスタの AUTOZERO_PERIOD フィールドで制御されます。

コンパレータが STOP パルスを認定および生成できるとき、ウィンドウの長さは、TOF_TIMEOUT_CTRL フィールドで設定されます。割り当てられた時間内に予測される数のパルスが受信されず、ERROR_FLAGS レジスタと ERRB ピンにエラー状態が報告されると、タイムアウトが発生します。エコー・タイムアウトをディセーブルにできます (「TOF 測定のインターバルTOF 測定のインターバル」を参照)。TOF_TIMEOUT_CTRL フィールドは、TIMEOUT レジスタにあります。

期間 T0 と T1 の定義については、「タイミング制御と周波数スケーリング (CLKIN)タイミング制御と周波数スケーリング (CLKIN)タイミング制御と周波数スケーリング (CLKIN)」セクションを参照してください。