JAJSR64C September 2023 – October 2024 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118
PRODUCTION DATA
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証を計画 | IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 による認証を計画 | UL 1577 部品認定プログラムに従う認証を計画中 | GB4943.1-2011 に従う認証を計画中 | EN 61010-1:2010/A1:2019 および EN 62368-1:2014 による認証を計画 |
認証計画中 | 認証計画中 | 認証計画中 | 認証計画中 | 認証計画中 |