JAJSR64C September 2023 – October 2024 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | GPN | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | |||||||
tr | 立ち上がり時間、図 7-2 および 図 7-3 を参照 | VCC = 10V、IC = 2mA、RL= 100Ω、CL = 50pF | ISOM8110 | 3.2 | μs | ||
ISOM8113 | 2.5 | μs | |||||
tf | 立ち下がり時間、図 7-2 および 図 7-3 を参照 | VCC = 10V、IC = 2mA、RL= 100Ω、CL = 50pF | ISOM8110 | 4.0 | μs | ||
ISOM8113 | 7.5 | μs | |||||
TON | ターンオン時間、図 7-2 および 図 7-3 を参照 | VCC = 10V、IC = 2mA、RL= 100Ω、CL = 50pF | ISOM8110、ISOM8115 | 5.7 | μs | ||
ISOM8111、ISOM8116 | 4.5 | μs | |||||
ISOM8112、ISOM8117 | 6.2 | μs | |||||
ISOM8113、ISOM8118 | 16.7 | μs | |||||
VCC=5V、RL=4.7kΩ、IF=1.6mA、CL=50pF | ISOM8110、ISOM8115 | 3.5 | μs | ||||
ISOM8111、ISOM8116 | 2.7 | μs | |||||
ISOM8112、ISOM8117 | 2.1 | μs | |||||
ISOM8113、ISOM8118 | 1.8 | μs | |||||
VCC=5V、RL=1.9kΩ、IF=16mA、CL=50pF | ISOM8110、ISOM8115 | 0.62 | μs | ||||
ISOM8111、ISOM8116 | 0.56 | μs | |||||
ISOM8112、ISOM8117 | 0.48 | μs | |||||
ISOM8113、ISOM8118 | 0.44 | μs | |||||
TOFF | ターンオフ時間、図 7-2 および 図 7-3 を参照 | VCC = 10V、IC = 2mA、RL= 100Ω、CL = 50pF | ISOM8110、ISOM8115 | 3.6 | μs | ||
ISOM8111、ISOM8116 | 3.7 | μs | |||||
ISOM8112、ISOM8117 | 3.1 | μs | |||||
ISOM8113、ISOM8118 | 2.7 | μs | |||||
VCC=5V、RL=4.7kΩ、IF=1.6mA、CL=50pF | ISOM8110、ISOM8115 | 8 | μs | ||||
ISOM8111、ISOM8116 | 9 | μs | |||||
ISOM8112、ISOM8117 | 11.5 | μs | |||||
ISOM8113、ISOM8118 | 13.5 | μs | |||||
VCC=5V、RL=1.9kΩ、IF=16mA、CL=50pF | ISOM8110、ISOM8115 | 10 | μs | ||||
ISOM8111、ISOM8116 | 11 | μs | |||||
ISOM8112、ISOM8117 | 12.3 | μs | |||||
ISOM8113、ISOM8118 | 14.5 | μs | |||||
ts | 保存時間。入力をオンにしてからオフに戻ったときに、出力波形が 0% (100%) から 10% (90%) に変化するために必要な時間です。図 7-3 を参照してください | VCC = 5V、IF = 1.6mA、RL = 4.7kΩ | ISOM811x | 21 | μs | ||
BW | 帯域幅、図 7-4 および 図 7-5 を参照 | VIN_DC = 5V、VIN_AC = 1Vpk、RIN = 2kΩ、VCC= 5V、RLOAD = 100Ω、CL = 50pF、VCE –3dB で測定 (正弦波) | ISOM811x | 680 | kHz |