JAJSR64C September   2023  – October 2024 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 熱に関する情報
    4. 6.4 絶縁仕様
    5. 6.5 安全関連認証
    6. 6.6 安全限界値
    7. 6.7 電気的特性
    8. 6.8 スイッチング特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 代表的なアプリケーション
        1. 9.1.1.1 設計要件
        2. 9.1.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.1.1.2.1 RPULLUP のサイズ設定
          2. 9.1.1.2.2 RIN のサイズ設定
        3. 9.1.1.3 アプリケーション曲線
    2. 9.2 電源に関する推奨事項
    3. 9.3 レイアウト
      1. 9.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.3.2 レイアウト例
      3. 9.3.3 リフロー プロファイル
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

(2) (1)を参照
最小値 最大値 単位
IF(max) 最大入力順方向電流 50 mA
VCEO コレクタ - エミッタ間の電圧 80 V
VECO エミッタ - コレクタ電圧 7 V
IFP 入力パルス順方向電流 (1μs 幅) 1 A
VR IR = 10μA での入力逆電圧 (3) 7 V
PI 入力消費電力 140 mW
IC コレクタ電流 50 mA
PC コレクタ消費電力 150 mW
PT 全消費電力 290 mW
TA 周囲温度 -55 125
TJ 動作時接合部温度 150
「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、またはこの文書の動作セクションに示された値を超えるその他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても記載された動作条件の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
すべての仕様は TA = 25℃でのものです (特に記述のない限り)
ISOM8110、ISOM8112、ISOM8113 にのみ適用されます