JAJSTH6M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DBV | D | ||
VCC | 1 | 1 | -- | 電源電圧 |
GND | 2 | 4 | -- | グランド |
D | 5 | 2 | I | LVTTL 入力信号 |
Y | 4 | 7 | O | 差動 (LVDS) 非反転出力 |
Z | 3 | 8 | O | 差動 (LVDS) 反転出力 |
NC | -- | 3、5、6 | -- | 無接続 |
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DBV | D | ||
VCC | 1 | 8 | -- | 電源電圧 |
GND | 2 | 5 | -- | グランド |
A | 3 | 2 | I | 差動 (LVDS) 非反転出力 |
B | 4 | 1 | I | 差動 (LVDS) 反転出力 |
R | 5 | 7 | O | LVTTL 出力信号 |
NC | -- | 3、4、6 | -- | 無接続 |