JAJSTH6M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
レシーバの High レベル出力は、デバイスの電源電圧の関数となります。両方のレシーバは、2.6V~3.6V の範囲の電源電圧をサポートしています。レシーバの最小 High レベル出力電圧は、電源電圧が 3V を超える場合 2.4V (TTL ロジック準拠) です。電源電圧が 2.6V~3.0V の範囲の場合、レシーバの最小 High レベル出力電圧は 1.9V になります。SN65LVDS2 および SN65LVDT2 レシーバには、SN65LVDS1 回路と同様のパワーオン リセット回路が搭載されています。電源電圧が 1.5V を下回ると (または電源がオンになり、まだ 1.5V に達していない状態の場合)、パワーオン リセット回路により、レシーバの入力および出力ピンが高インピーダンス状態に設定されます。