JAJSTH6M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 標準値 (2) | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VITH+ | 正方向の差動入力電圧スレッショルド | 図 7-3 を参照 | 100 | mV | |||
VITH– | 負方向の差動入力電圧スレッショルド | -100 | |||||
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = –8mA、VCC = 2.4V | 1.9 | V | |||
IOH = –8mA、VCC = 3V | 2.4 | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 8 mA | 0.25 | 0.4 | V | ||
ICC | 電源電流 | 無負荷、定常状態 | 4 | 7 | mA | ||
II | 入力電流 (A または B 入力) | LVDS2 | VI = 0V、その他の入力 = 1.2V | -20 | -2 | μA | |
VI = 2.2V、その他の入力 = 1.2V、 VCC = 3.0V | -3 | -1.2 | |||||
LVDT2 | VI = 0V、その他の入力はオープン | -40 | -4 | ||||
VI = 2.2V、その他の入力はオープン、 VCC = 3.0V | -6 | -2.4 | |||||
IID | 差動入力電流 (IIA – IIB) | LVDS2 | VIA = 2.4V、VIB = 2.3V | -2 | 2 | μA | |
II(OFF) | 電源オフ入力電流 (A または B 入力) | LVDS2 | VCC = 0V、VIA = VIB = 2.4V | 20 | μA | ||
LVDT2 | VCC = 0V、VIA = VIB = 2.4V | 40 | |||||
RT | 差動入力抵抗 | LVDT2 | VIA = 2.4V、VIB = 2.2 V | 90 | 111 | 132 | Ω |
CI | 入力容量 | VI = 0.4sin(4E6πt) + 0.5V | 5.8 | pF | |||
CO | 出力容量 | VI = 0.4sin(4E6πt) + 0.5V | 3.4 | pF |