JAJSTH6M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
真理値表からわかるように、レシーバの差動入力信号が 100mV を超えるとレシーバの出力は High になり、差動入力電圧が -100mV を下回るとレシーバの出力は Low になります。入力電圧がこれらのスレッショルドの間 (すなわち -100mV~100mV) の場合、レシーバの出力は不定になります。High または Low のいずれかになります。レシーバの入力が開路になると、特殊なケースが発生します。
入力 | 出力 | |
---|---|---|
D | Y | Z |
H | H | L |
L | L | H |
オープン | L | H |
入力 | 出力 |
---|---|
VID = VA – VB | R |
VID ≥ 100 mV | H |
–100mV < VID < 100mV | ? |
VID ≤ -100 mV | L |
オープン | H |