JAJSTH6M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH | 伝搬遅延時間、出力立ち上がり | CL = 10pF、図 7-6を参照 | 1.4 | 2.6 | 3.6 | ns | |
tPHL | 伝搬遅延時間、出力立ち下がり | 1.4 | 2.5 | 3.6 | ns | ||
tsk(p) | パルス スキュー (|tpHL – tpLH|)(2) | 0.1 | 0.6 | ns | |||
tr | 出力信号の立ち上がり時間 | 0.8 | 1.4 | ns | |||
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 0.8 | 1.4 | ns | |||
tr(slew) | 出力スルーレート (立ち上がり) | CL = 10pF | VCC = 3.0V – 3.6V | 2.2 | 3 | 5.5 | V/ns |
VCC = 2.4 V – 2.7 V | 1.5 | 1.9 | 2.9 | V/ns | |||
tf(slew) | 出力スルーレート (立ち下がり) | VCC = 3.0V – 3.6V | 2.7 | 3.8 | 6 | V/ns | |
VCC = 2.4 V – 2.7 V | 2.1 | 2.3 | 3.9 | V/ns |