JAJSTH6M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
SN65LVDS1 ドライバは、単一電源で動作します。このデバイスは、最低 2.4V、最高 3.6V の電源での動作をサポートしています。ドライバの出力電圧は、選択した電源電圧に依存します。「ドライバの電気的特性」に示すように、差動出力電圧は出力範囲全体にわたって公称 350mV です。3.3V 電源の場合、最小出力電圧は規定の LVDS 制限 (247mV~454mV) の範囲内に維持されます。電源電圧範囲が 2.4V~3V の場合、最小出力電圧は 200mV になります。通信リンクが、この低い範囲内の電源で動作するように設計されている場合、エラー フリーの動作を保証するために、チャネル ノイズ マージンを注意深く監視する必要があります。