JAJSTH6M July 1999 – March 2024 SN65LVDS1 , SN65LVDS2 , SN65LVDT2
PRODUCTION DATA
パラメータ | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | V |
VIH | High レベル入力電圧 | 2 | 5 | V | |
VIL | Low レベル入力電圧 | 0 | 0.8 | V | |
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 85 | ℃ | |
|VID| | 差動入力電圧の大きさ | 0.1 | 0.6 | V | |
入力電圧 (入力電圧または同相電圧の任意の組み合わせ) | 0 | VCC - 0.8 | V |