JAJSUN0D
November 1998 – May 2024
CD4016B
,
CD4016B-MIL
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Specifications
4.1
Absolute Maximum Ratings
4.2
ESD Ratings
4.3
Recommended Operating Conditions
4.4
Thermal Information
4.5
Electrical Characteristics
4.6
Electrical Characteristics
4.7
Typical Characteristics
5
Parameter Measurement Information
6
Device and Documentation Support
6.1
Documentation Support
6.1.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.1.2
サポート・リソース
6.1.3
Trademarks
6.1.4
静電気放電に関する注意事項
6.1.5
用語集
7
Revision History
8
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
1
特長
20V のデジタルまたは ± 10V のピーク ツー ピーク スイッチング
15V 動作で 280Ω (標準値) のオン抵抗
15V の信号入力範囲にわたってスイッチのオン抵抗の変動が 10Ω (標準値) 以下
高いオン / オフ出力電圧比:f
is
= 10kHz、R
L
= 10kΩ のとき 65dB (標準値)
高度な線形性:f
is
= 1kHz、V
is
= 5V
p-p
、V
DD
− V
SS
⩾10V、R
L
= 10kΩ で歪み 0.5% 未満 (標準値)
オフ状態のスイッチ リークが非常に小さいため、非常に低いオフセット電流と高い実効オフ状態抵抗を実現:標準値 100pA V
DD
− V
SS
= 18V、T
A
= 25℃
非常に高い制御入力インピーダンス (制御回路を信号回路から絶縁):10
12
Ω (標準値)
スイッチ間の低いクロストーク:f
is
= 0.9MHz、R
L
= 1kΩ で -50dB (標準値)
制御入力容量と信号出力容量の照合:出力信号の過渡を低減
スイッチ オンでの周波数応答 = 40MHz (標準値)
20V で静止電流を 100% テスト済み
パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大制御入力電流 1µA、25℃ では 18V 時に 100nA
5V、10V、15V のパラメータ定格