CD4016B-MIL

アクティブ

CMOS クワッド双方向スイッチ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 280 CON (typ) (pF) 7.5 ON-state leakage current (max) (µA) 0.1 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 10 Rating Military Drain supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (max) (V) 18 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 280 CON (typ) (pF) 7.5 ON-state leakage current (max) (µA) 0.1 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 40 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 10 Rating Military Drain supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (max) (V) 18 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • 20V のデジタルまたは ± 10V のピーク ツー ピーク スイッチング
  • 15V 動作で 280Ω (標準値) のオン抵抗
  • 15V の信号入力範囲にわたってスイッチのオン抵抗の変動が 10Ω (標準値) 以下
  • 高いオン / オフ出力電圧比:f is = 10kHz、RL = 10kΩ のとき 65dB (標準値)
  • 高度な線形性:f is = 1kHz、V is = 5Vp-p、V DD − V SS ⩾10V、R L = 10kΩ で歪み 0.5% 未満 (標準値)
  • オフ状態のスイッチ リークが非常に小さいため、非常に低いオフセット電流と高い実効オフ状態抵抗を実現:標準値 100pA V DD − V SS = 18V、T A= 25℃
  • 非常に高い制御入力インピーダンス (制御回路を信号回路から絶縁):10 12Ω (標準値)
  • スイッチ間の低いクロストーク:f is= 0.9MHz、R L = 1kΩ で -50dB (標準値)
  • 制御入力容量と信号出力容量の照合:出力信号の過渡を低減
  • スイッチ オンでの周波数応答 = 40MHz (標準値)
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大制御入力電流 1µA、25℃ では 18V 時に 100nA
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格
  • 20V のデジタルまたは ± 10V のピーク ツー ピーク スイッチング
  • 15V 動作で 280Ω (標準値) のオン抵抗
  • 15V の信号入力範囲にわたってスイッチのオン抵抗の変動が 10Ω (標準値) 以下
  • 高いオン / オフ出力電圧比:f is = 10kHz、RL = 10kΩ のとき 65dB (標準値)
  • 高度な線形性:f is = 1kHz、V is = 5Vp-p、V DD − V SS ⩾10V、R L = 10kΩ で歪み 0.5% 未満 (標準値)
  • オフ状態のスイッチ リークが非常に小さいため、非常に低いオフセット電流と高い実効オフ状態抵抗を実現:標準値 100pA V DD − V SS = 18V、T A= 25℃
  • 非常に高い制御入力インピーダンス (制御回路を信号回路から絶縁):10 12Ω (標準値)
  • スイッチ間の低いクロストーク:f is= 0.9MHz、R L = 1kΩ で -50dB (標準値)
  • 制御入力容量と信号出力容量の照合:出力信号の過渡を低減
  • スイッチ オンでの周波数応答 = 40MHz (標準値)
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大制御入力電流 1µA、25℃ では 18V 時に 100nA
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格

高電圧タイプ (20V 定格) のアナログまたはデジタル信号の送信または多重化に適しています。

CD4016B B シリーズ タイプは、アナログまたはデジタル信号の伝送 / 多重化を目的としたクワッド双方向スイッチです。4 つの独立した双方向スイッチにはそれぞれ 1 つの制御信号入力があり、特定のスイッチのオン / オフを問わず、p デバイスと n デバイスの両方を同時にバイアスします。

CD4016B B シリーズ タイプは、14 リードのハーメチック デュアル インライン セラミック パッケージ (F3A サフィックス)、14 リードのデュアル インライン プラスチック パッケージ (E サフィックス)、14 リードのスモール アウトライン パッケージ (M、MT、M96、NSR サフィックス)、14 リードのシン シュリンク スモール アウトライン パッケージ (PW および PWR サフィックス) で供給されます。

高電圧タイプ (20V 定格) のアナログまたはデジタル信号の送信または多重化に適しています。

CD4016B B シリーズ タイプは、アナログまたはデジタル信号の伝送 / 多重化を目的としたクワッド双方向スイッチです。4 つの独立した双方向スイッチにはそれぞれ 1 つの制御信号入力があり、特定のスイッチのオン / オフを問わず、p デバイスと n デバイスの両方を同時にバイアスします。

CD4016B B シリーズ タイプは、14 リードのハーメチック デュアル インライン セラミック パッケージ (F3A サフィックス)、14 リードのデュアル インライン プラスチック パッケージ (E サフィックス)、14 リードのスモール アウトライン パッケージ (M、MT、M96、NSR サフィックス)、14 リードのシン シュリンク スモール アウトライン パッケージ (PW および PWR サフィックス) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
CD4016B アクティブ 100pA オン状態リーク電流、20V、1:1 (SPST)、4 チャネル アナログ スイッチ Commercial version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD4016B タイプ CMOS クワッド双方向スイッチ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 16日
* アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
* SMD CD4016B-MIL SMD 5962-90640 2016年 6月 21日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics 2001年 12月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ