JAJSV01E February   1998  – July 2024 CD54HC4316 , CD74HC4316 , CD74HCT4316

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. Pin Configurations and Functions
  5. Absolute Maximum Ratings
  6. Thermal Information
  7. Recommended Operating Conditions
  8. Electrical Characteristics: HC Devices
  9. Electrical Characteristics: HCT Devices
  10. Switching Characteristics HC
  11. 10Switching Characteristics HCT
  12. 11Analog Channel Specifications
  13. 12HCT Input Loading Table
  14. 13Recommended Operating Area as a Function of Supply Voltage
  15. 14Typical Performance Curves
  16. 15Parameter Measurement Information
  17. 16Detailed Description
    1. 16.1 Functional Block Diagram
    2. 16.2 Device Functional Modes
  18. 17Device and Documentation Support
    1. 17.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 17.2 サポート・リソース
    3. 17.3 Trademarks
    4. 17.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 17.5 用語集
  19. 18Revision History
  20. 19Mechanical, Packaging, and Orderable Information

特長

  • 幅広いアナログ入力電圧範囲:

    VCC - VEE:0V~10V

  • 低いオン抵抗:
    • 45Ω (標準値):VCC = 4.5V
    • 35Ω (標準値):VCC = 6V
    • 30Ω (標準値):VCC - VEE = 9V
  • 高速なスイッチング / 伝搬遅延時間
  • 低いオフ リーク電流
  • ブレイク ビフォー メイクのスイッチングを内蔵
  • ロジック レベル変換により、±5V のアナログ信号に対応する 5V ロジックを実現
  • 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
  • HC タイプ:
    • 2V~10V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ:
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1 µA