データシート
CD74HC4316
- 幅広いアナログ入力電圧範囲:
VCC - VEE:0V~10V
- 低いオン抵抗:
- 45Ω (標準値):VCC = 4.5V
- 35Ω (標準値):VCC = 6V
- 30Ω (標準値):VCC - VEE = 9V
- 高速なスイッチング / 伝搬遅延時間
- 低いオフ リーク電流
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチングを内蔵
- ロジック レベル変換により、±5V のアナログ信号に対応する 5V ロジックを実現
- 広い動作温度範囲:-55℃~125℃
- HC タイプ:
- 2V~10V で動作
- 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
- HCT タイプ:
- LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
- CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1 µA
’HC4316 および CD74HCT4316 デバイスは、4 つの独立したデジタル制御アナログ スイッチを内蔵しており、シリコン ゲート CMOS テクノロジを使用し、標準 CMOS IC の低い消費電力で LSTTL と同様の動作速度を実現しています。
さらに、これらのデバイスはロジック レベル変換回路を内蔵しており、5V ロジックを介して ±5V の範囲内の電圧のアナログ信号スイッチングを行います。各スイッチは、共通のイネーブル (E) が Low のとき、選択入力 (S) の High レベル電圧によってオンになります。High E の場合、すべてのスイッチがディセーブルになります。デジタル入力は VCC と GND の間でスイングできます。アナログ入力 / 出力は、正の制限値として VCC、負の制限値として VEE の間でスイングできます。電圧範囲を Figure 13-1 および Figure 13-2 に示します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
インターフェイス・アダプタ
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。