JAJSVH1A April   2003  – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2845AQ

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 電気的特性
    4. 5.4 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 機能ブロック図
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

TA = -40℃~125℃、VCC = 15V ((1))、RT = 10kΩ、CT = 3.3nF、TA = TJ (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
リファレンス部
出力電圧 TJ = 25℃、IO = 1mA 4.95 5.0 5.05 V
ライン レギュレーション電圧 VIN = 12 V→25 V 6 20 mV
負荷レギュレーション電圧 IO = 1mA~20mA 6 25 mV
温度安定性 注 2 および 3 を参照 0.2 0.4 mV/℃
総出力変動電圧 ライン、負荷、温度 4.9 5.1 V
出力ノイズ電圧 f = 10Hz~10kHz、(2)TJ = 25℃ 50 µV
長期的安定性 1000 時間、(2)TA = 125℃ 5 25 mV
出力短絡電流 -30 -100 -180 mA
発振器セクション
初期精度 (4) の TJ = 25℃を参照 47 52 57 kHz
電圧安定性 VCC = 12V~25V 0.2 1 %
温度安定性 TA = 最小値~最大値、(2) 5 %
振幅 (ピークツーピーク) V (ピン 7)、(2) 1.7 V
放電電流 TJ = 25℃ 7.8 8.3 8.8
V (ピン 7) = 2V、(3) TJ = 全範囲 7.5 8.8 mA
エラー アンプ部
入力電圧 COMP = 2.5 V 2.45 2.5 2.55 V
入力バイアス電流 -0.3 -1 μA
開ループ電圧ゲイン (AVOL) VO = 2V~4V 65 90 dB
ユニティ ゲイン帯域幅 TJ = 25℃(2) 0.7 1 MHz
PSRR VCC = 12V~25V 60 70 dB
出力シンク電流 FB = 2.7V、COMP = 1.1V 2 6 mA
出力ソース電流 FB = 2.3V、COMP = 5V -0.5 -0.8 mA
VOUT が High FB = 2.3V、RL = 15kΩ を GND に接続 5 6 V
VOUT が Low FB = 2.7V、RL = 15kΩ を VREF に接続 0.7 1.1 V
電流検出部‍
ゲイン (3) および (4) 2.85 3 3.15 V/V
最大入力信号 COMP = 5V、(3) 0.9 1 1.1 V
PSRR VCC = 12V~25V、(3) 70 dB
入力バイアス電流 -2 -10 μA
出力の遅延 ISENSE = 0V~2V、(2) 150 300 ns
出力部 (OUT)
Low レベル出力電圧 IOUT = 20mA 0.1 0.4 V
IOUT = 200 mA 1.5 2.2
High レベル出力電圧 IOUT = -20mA 13 13.5 V
IOUT = -200 mA 12 13.5
立ち上がり時間 CL = 1nF、(2)TJ = 25℃ 25 150 ns
立ち下がり時間 CL = 1nF、(2)TJ = 25℃ 25 150 ns
UVLO 飽和 VCC = 5V、IOUT = 10mA 0.7 1.2 V
低電圧誤動作防止部
開始スレッショルド UC2842A、UC2844A 15 16 17 V
UC2843A、UC2845A 7.8 8.4 9
ターンオン後の最小動作電圧 UC2842A、UC2844A 9 10 11 V
UC2843A、UC2845A 7 7.6 8.2
PWM部
最大デューティ サイクル UC2842A、UC2843A 92 96 100 %
UC2844A、UC2845A 46 48 50
最小デューティ サイクル 0 %
総スタンバイ電流
スタートアップ電流 0.3 0.5 mA
動作電源電流 FB = 0V、SENSE = 0V 11 17 mA
VCC 内部ツェナー電圧 ICC = 25mA 30 39 V
VCC は、開始スレッショルドより高く調整してから、15V に設定します。
実製品の検査は行っていません。
VFB を 0V にして、ラッチのトリップ ポイントで測定されたパラメータ。
ゲインはUC2842AQ UC2843AQ UC2844AQ UC2845AQ によって定義されます (0 ≤ VSENSE ≤ 0.8V)。