JAJSVH1A
April 2003 – October 2024
UC2842AQ
,
UC2843AQ
,
UC2845AQ
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
電気的特性
5.4
代表的特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
機能ブロック図
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
9
デバイスおよびドキュメントのサポート
9.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.2
サポート・リソース
9.3
商標
9.4
静電気放電に関する注意事項
9.5
用語集
10
改訂履歴
11
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
拡張温度範囲:-40℃~125℃
オフラインおよび DC-DC コンバータ用に最適化
低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
トリムされた発振器放電電流
自動的なフィードフォワード補償
パルス単位の電流制限
拡張された負荷応答特性
ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
二重パルスの抑制
大電流のトーテムポール出力
内部トリムされたバンドギャップ リファレンス
500kHz 動作
低 r
o
のエラー アンプ