JAJSVH1A April   2003  – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2845AQ

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 電気的特性
    4. 5.4 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 機能ブロック図
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

UC2842A/3A/4A/5A 制御 IC ファミリは、UC2842/3/4/5 ファミリのピン互換の改良版です。電流モードのスイッチ モード電源の制御に必要な機能を備えたこのファミリは、次のような改良された機能を備えています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満に設計されています。発振器放電は 8.3mA に調整されます。低電圧誤動作防止時には、5V 以上の VCC に対して出力段は 1.2V 未満で最低 10mA をシンクできます。

このファミリの製品の相違点を以下の表に示します。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
UC2842A、UC2843A、UC2844A、UC2845A D (SOIC、8) 4.90mm × 6.00 mm
D (SOIC、14) 8.65mm × 6.00 mm
供給されているすべてのパッケージについては、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
製品情報
部品番号 (1) UVLO オン UVLO オフ 最大デューティ サイクル
UC2842A 16 V 10 V 100% 未満
UC2843A 8.5 V 7.9 V 100% 未満
UC2844A 16 V 10 V 50% 未満
UC2845A 8.5 V 7.9 V 50% 未満
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
UC2842AQ UC2843AQ UC2844AQ UC2845AQ 機能図機能図
UC2842AQ UC2843AQ UC2844AQ UC2845AQ 注文情報注文情報