JAJSVH1A April 2003 – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2845AQ
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC 電圧 (低インピーダンスのソース) | 30 | V | |||
VCC 電圧 (ICC mA) | 自己制限 | ||||
出力電流 IO | ±1 | A | |||
出力エネルギー (容量性負荷) | 5 | μJ | |||
アナログ入力 (ピン 3、5) | -0.3 | 6.3 | V | ||
エラー アンプの出力シンク電流 | 10 | mA | |||
TA < +25℃での消費電力 (D パッケージ) | 1 | W | |||
パッケージの熱インピーダンス:D (8 ピン) パッケージの θJA ((3) を参照、標準値): | 117.4 | ℃/W | |||
保管温度範囲、Tstg | -65 | 150 | ℃ | ||
ケースから 1.6mm (1/16 インチ) 離れた場所の半田付け (10 秒間) 時リード温度 | 300 | ℃ |