JAJSVR5A May   2024  – June 2024 DP83TG721R-Q1 , DP83TG721S-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4デバイス比較表
  6. 5アプリケーション情報
    1. 5.1 時間同期
    2. 5.2 内蔵オーディオ オーバー イーサネット
    3. 5.3 TC10 スリープ / ウェークアップ
    4. 5.4 DP83TG721 EVM-MC およびソフトウェア サポート
    5. 5.5 デバイス機能の比較
  7. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 用語集
  8. 7改訂履歴

特長

  • IEEE802.3bp 1000BASE-T1 準拠
  • OA TC10 準拠、20μA 未満のスリープ電流
    • ローカルとリモートのウェークアップおよびウェークアップ転送
  • アドバンスト TSN
    • IEEE 1588v2/802.1AS 時間同期
    • 位相補正機能を内蔵したハードウェア タイムスタンプ
    • 高精度 1pps 信号 (±15ns)
  • オーディオ クロック処理
    • AVB IEEE 1722 メディア クロック生成能力
    • 位相同期式のウォール クロック出力:1KHz~50MHz
    • I2S および TDM8 の SCLK/FSYNC/MCLK クロック生成
  • Open Alliance TC12 の相互運用性と EMC に適合
    • OA EMC 準拠
    • SAE J2962-3 EMC 準拠
  • MDI ピンに LPF を内蔵
  • MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • 対応する I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
  • テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY および 1000BASE-T1 PHY とピン互換
    • 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
  • 診断ツール キット
    • 温度、電圧、ESD モニタ
    • データ スループット カリキュレータ:内蔵 MAC パケット ジェネレータ、カウンタ、エラー チェッカ
    • 信号品質インジケータ
    • TDR ベースの開放および短絡ケーブルフォルト検出
    • ケーブル劣化モニタリング用の CQI
    • ループバック モード
  • AEC-Q100 認定済み
    • IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放電