JAJSVR5A May 2024 – June 2024 DP83TG721R-Q1 , DP83TG721S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TG721-Q1 を使用すると、車載アプリケーション用に非常に高い時間同期精度を実現できます。DP83TG720x シリーズに比べると、DP83TG721-Q1 は高度な診断ツール、ハードウェア タイム スタンプ機能、TC-10 低消費電力スリープ機能を搭載しているほか、オーディオ ビデオ ブリッジ (AVB) を内蔵しています。DP83TG720x と DP83TG721x の比較では、これら 2 つの機能の違いの概要を説明しています。
機能 | DP83TG720x-Q1 | DP83TG721x-Q1 |
---|---|---|
インターフェイス | ||
PMA/PMD | 1000Base-T1 | 1000Base-T1 |
MAC インターフェイスをサポート | RGMII のみ (DP83TG720R-Q1) RGMII、SGMII (DP83TG720S-Q1) | RGMII のみ (DP83TG721R-Q1) RGMII、SGMII (DP83TG721S-Q1) |
サポート機能 | ||
スリープ / ウェイク機能 | カスタム スリープ / ウェークの実装 | OA TC10 準拠の実装 |
内部パワー シャットダウン | なし | EN ピンでサポートされています |
診断 | 信号品質表示 (SQI) 時間領域反射計測 (TDR) 内蔵セルフ テスト (BIST) 準拠性テスト モード | 信号品質表示 (SQI) 時間領域反射計測 (TDR) 内蔵セルフ テスト (BIST) 準拠性テスト モード ケーブル品質表示 (CQI) |
802.1AS をサポート | なし | PTP ウォールクロック パケット解析とタイムスタンプの送信と受信 イベント トリガとタイムスタンプ |
AVB クロック生成 | なし | IEEE1722 CRF パケットのデコード メディア、ビットおよびコーデックのクロック生成 |
電源 | ||
VDDA3P3V | 3.3V +/- 10% | 3.3V +/- 10% |
VDDIO | 1.8V +/- 10% 2.5V +/- 10% 3.3V +/- 10% | 1.8V +/- 10% 2.5V +/- 10% 3.3V +/- 5% |
VSLEEP | 3.3V +/- 10% | 3.3V +/- 10% |
VDD | 0.95V~1.1V | 1.05V~1.21V |