JAJT258 February 2023 DLP6500FLQ , DLP650LNIR , DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV , DLPC410 , DLPC910
AMD Xilinx 承認済みの SPI PROM を使用できますか?
はい、このリストは、Virtex-5 でサポートしている SPI フラッシュの AMD Xilinx によって提供されています。具体的な質問がある場合は、AMD Xilinx にお問い合わせください。
テキサス・インスツルメンツまたは販売特約店から購入しますか?
テキサス・インスツルメンツは DLPC410、DLPC910 向けの SPI フラッシュを販売しません。
SPI フラッシュはどのようにプログラムされますか?
最終顧客は、PCB アセンブリの前、またはアセンブリ後の Xilinx ツールを使用して、SPI フラッシュをプログラムすることになります。テキサス・インスツルメンツは、以下の TI.comにファームウェア構成ファイルを投稿します。https://www.ti.com/product/DLPR410 および https://www.ti.com/product/DLPR910。
DLPC410 と DLPC910 の各 PCB の再設計を開始するタイミングは?
テキサス・インスツルメンツは、2023 年第 2 四半期までに再設計された PCB の競争力を高め、テストすることをお勧めします。PCB を再設計する際には、既存のセキュア PROM (DLPR410、DLPR910) を設計にそのまま残し、構成 SPI フラッシュのレイアウト・サポートを追加するだけで済みます。