JAJT323 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. はじめに
  3. 4mA~20mA トランスミッタの基本
  4. 4mA~20mA トランスミッタの設計
  5. 設計に関する性能指標
  6. トランスミッタ回路の実装
  7. 専用ループ コンバータ
  8. ループ トランスミッタ デバイス
  9. MCU 内蔵 DAC
  10. PWM ベース DAC
  11. 10スタンドアローンの低消費電力 DAC
  12. 11各種実装の比較
  13. 12まとめ
  14. 13関連ウェブサイト

はじめに

プロセス制御システムでは、センサ トランスミッタは圧力や温度のほか、流量やレベルなどのデータを照合し、その情報をプログラマブル ロジック コントローラ (PLC) または分散制御システムに伝達します。

このようなトランスミッタはコントローラへのデータ送信を、4mA~20mA の信号に依存しています。IO-Link や Profibus などの標準規格があるものの、4mA~20mA は、長距離伝送での耐障害性、信頼性、ノイズ耐性、あらゆる PLC システムとの互換性が高いです。

この記事では、4mA~20mA トランスミッタの構造、その動作原理、カタログ半導体製品を使用してこのタイプのトランスミッタを実装するための設計上の選択肢についての概要を説明します。