JAJT323
May 2024
DAC161S997
,
DAC8551
,
TVS3301
1
1
はじめに
2
4mA~20mA トランスミッタの基本
3
4mA~20mA トランスミッタの設計
4
設計に関する性能指標
5
トランスミッタ回路の実装
6
専用ループ コンバータ
7
ループ トランスミッタ デバイス
8
MCU 内蔵 DAC
9
PWM ベース DAC
10
スタンドアローンの低消費電力 DAC
11
各種実装の比較
12
まとめ
13
関連ウェブサイト
3
4mA~20mA トランスミッタの設計
4mA~20mA トランスミッタの設計に関する考慮事項は以下のとおりです。
低消費電力動作
小型フットプリント
産業用温度範囲全体にわたる高精度と低ノイズ
HART プロトコルのサポート
低コスト