JAJU909A November 2023 – February 2024 THS6222 , THS6232
TMUX1204は、新型のCMOS アナログ・マルチプレクサです。このデバイスは、1.08V~5.5V の単一電源で 4:1 のシングルエンド (1 チャネル) 構成で供給されます。消費電流が 10nA と小さいため、太陽光発電アプリケーションに最適です。すべての論理入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL および CMOS の両方のロジックと互換性が得られます。フェイルセーフ・ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。