JAJU909B November 2023 – November 2024 THS6222 , THS6232
THVD8000DDF は、電力線通信向けのオン・オフ・キーイング (OOK) 変調機能を備えた RS-485 トランシーバです。このデバイスには変調器と復調器が内蔵されており、MODE ピンで選択できます。キャリア周波数は、外付け抵抗を F_SET ピンに接続することにより設定でき、125kHz~5MHz の転送が可能です。選択したキャリア周波数に応じて、最大 500kbps のデータ・レートが可能です。OOK 変調はデータ極性に対する耐性があるので、このデバイスは実装および使用が容易です。