JAJU909B November 2023 – November 2024 THS6222 , THS6232
電力線通信 (PLC) は、今では多数の最終製品アプリケーションで使用されています。その良い例としては、グリッド アプリケーションがあります。電力ケーブルを伝送ラインとして使用し、デバイス間で必要なデータを伝達します。したがって、電力線通信という名前になっています。これは、電力線に重ね合わせて、より高い周波数帯域 (通常は kHz や MHz の帯域)でデータを変調することで実現されます。このリファレンス デザインは、PLC 向けのシンプルなアプローチを採用しており、オン オフ キーイング変調器とライン ドライバおよびパッシブ フィルタリングを組み合わせて使用し、UART (Universal Asynchronous Receiver, Transmitter) インターフェイス経由でデータを送信します。