JAJU909B November 2023 – November 2024 THS6222 , THS6232
パラメータ | 仕様 |
---|---|
入力電圧 | 13.5V~50V |
電流制限保護 | 500mA |
出力電圧 | 12V |
最大ドライバ電流 | 338mA |
選択可能なキャリア周波数 | 125kHz、500kHz、2MHz、5MHz |
ボーレート | 9600 |
ボード・サイズ | 80mm × 60mm |
注意:
電源を入れたままその場を離れないでください。 |
WARNING:
外部接続:ハードウェアへのすべての外部接続は、システムに接続されているすべてのハードウェアおよびコンポーネントの推奨動作条件および使用目的の範囲内に維持する必要があります。 |
WARNING:
高電圧!基板上には高電圧の部分が存在しており、接触するおそれがあります。感電する可能性があります。基板は、不適切に取り扱った場合に感電、火災、負傷の原因となる電圧および電流で動作します。負傷や物品の破損を避けるために、必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。安全のため、過電圧および過電流保護機能付きの絶縁された試験装置の使用を強くお勧めします。 テキサス・インスツルメンツは、基板への電源投入やシミュレーション実行の前に、電圧要件および絶縁要件を確認し理解することがユーザーの責任であると考えます。電源投入中は、回路およびその接続部品には触れないでください。 |
WARNING: テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス・デザインをラボ環境のみで使用するものとし、この基板を一般消費者向けの完成品とはみなしておりません。このデザインは室温で動作することを意図しており、他の周囲温度での動作はテストされていません。 テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス・デザインを高電圧電気・機械部品、システム、およびサブシステムの取り扱いに伴うリスクを熟知した有資格のエンジニアおよび技術者のみが使用するものとしています。 基板上には高電圧の部分が存在しており、接触するおそれがあります。基板は、不適切に取り扱ったり適用したりした場合に感電、火災、負傷の原因となる電圧および電流で動作します。負傷や物品の破損を避けるために、必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。 |