JAJU909B November 2023 – November 2024 THS6222 , THS6232
LM5164 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品は最小限です。LM5164 の入力は、最低 6V、最大 100V の入力電圧に対応できます。コンスタント・オンタイム (COT) 制御アーキテクチャにより、ほぼ一定のスイッチング周波数と、優れた負荷およびライン過渡応答を実現しています。LM5164 のもう 1 つの特長は、非常に優れた静止電流消費です。