JAJU909B November   2023  – November 2024 THS6222 , THS6232

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 THVD8000DDF
      2. 2.2.2 THS6222RGTT
      3. 2.2.3 MSPM0G350x
      4. 2.2.4 TPS26624DRCR
      5. 2.2.5 LM5164QDDARQ1
      6. 2.2.6 TPS560430X3FDBVR
      7. 2.2.7 TMUX1204DGSR
    3. 2.3 設計上の考慮事項
      1. 2.3.1 変調器およびキャリア周波数の選択
      2. 2.3.2 THS6222 ライン ドライバの消費電力およびゲイン
      3. 2.3.3 フロント エンドおよびディスクリート フィルタ
      4. 2.3.4 THVD8000 の回路図
      5. 2.3.5 基板のピン配置
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 テスト設定
      1. 3.1.1 TIDA-010935 への電力供給
    2. 3.2 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ドキュメントのサポート
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

THS6222 ライン ドライバの消費電力およびゲイン

キャリア周波数を選択すると、変調された信号がライン ドライバに入力されます。TIDA-010935 は、ライン ドライバとして THS6222 を使用し、入力信号を 12V に昇圧します。 THS6222 は、最大シンク電流が 328 mA の差動広帯域バッファです。

総消費電力は、明らかに、PLC ネットワーク上に接続されているノードの数に依存します。ノードとは、個々の TIDA-010935 モジュール メンバーを表します。ノード メンバーは、ストリング インバータの DC バスに直列に接続されています。

ストリング上のノード。メンバー数が増加すると、信号が 12V ピークに達するために必要なシンク電流が減少します。

TIDA-010935 アプリケーションの例図 2-3 アプリケーションの例

通常、複数のソーラー パネルが 1 つのストリングに設置されています。各パネルは直列に接続されて、ソーラー インバータからの入力電圧に達します。必要な最小シンク電流は、PLC ネットワークの全インピーダンスと必要な信号ピーク電圧に依存します。

式 1. 12 V = I s i n k × ˙ Z P L C , N e t
式 2. I s i n k = 12 V Z P L C , N e t

THS6222 は、4 つの異なるモードのバイアス設定入力を備えています。表 2-3 に、BIAS ピン入力に応じた THS6222 のすべてのモードと、想定される静止電流消費を示します。

表 2-3 THS6222 のバイアス モードに応じた静止電流消費
BIAS1 BIAS2 モード 50Ω および 12V 電源での静止電流
1 1 オフ 1.1mA
0 1 低バイアス モード 10.4mA
1 0 中バイアス モード 15mA
0 0 完全バイアス モード 19.5mA

TIDA-010935 のバイアス設定を調整することで、TIDA-010935 すなわち各ノードの全体的な効率をより詳細に制御できます。理想的には、このリファレンス デザインは、ソーラー パネルからの電力供給で動作するものであり、効率は非常に重要です。付属のソフトウェアは、オフ モードと TX モードの 2 つのモード間でバイアスを調整します。送信フェーズ中には、THVD8000 のバイアス設定は TX モードに設定されます。これは、基本的に、デバイスが変調された信号を増幅するために、どのモードを使用するべきかを決めるものです。メッセージが正常に送信されると、効率向上のために THVD8000 はオフになります。なお、メッセージ受信中にデバイスをこのモードにしなかった場合には、信号劣化が発生します。これは、デバイスが高インピーダンス モード、すなわちオフになっていない場合、信号電流の一部がデバイスに流れ込んで信号強度が低下するためです。

THS6222 では、適切なゲイン抵抗を選択する必要があります。『THS6222 8V~32V、差動 HPLC ライン ドライバ、同相バッファ内蔵』データシートの「詳細設計手順」セクションには、別の値が必要な場合に、アンプを飽和させないために選択すべきゲイン抵抗が記載されています。R9 と表示されているゲイン抵抗は、1.24kΩ の抵抗であり、ゲイン 3 が得られます。これにより、3.3V の入力信号では THS6222 が飽和状態に駆動されることはありません。より高いゲインでは入力電源電圧を超えてしまうため、クランプが発生する可能性があります。

図 2-4 に、THS6222 ライン ドライバの回路図を示します。バイアスピン BIAS-1 および BIAS-2 によって、電流シンクに必要な電流の大きさが決まります。R9 抵抗により、V/V のゲインが決定されます。可能な最大のゲインと必要な抵抗については、THS6222 のデータシートを参照してください。

TIDA-010935 THS6222 回路図 2-4 THS6222 回路