JAJU909B November 2023 – November 2024 THS6222 , THS6232
表 2-5 に、ピンの説明を示します。
ピン番号 | ピン名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 3.3V | 3.3V 電源 |
3 | RX | 受信ピン |
4 | TX | 送信ピン |
5 | SHDN | シャットダウン・ピン。 High に設定すると通信がイネーブルになります。 |
8 | MODE | モードピン。High に設定すると送信フェーズがイネーブル、Low に設定すると受信フェーズがイネーブルになります。 |
11 | FLT | FLT ピン。High に設定するとデバイスがオフになり、Low に設定するとデバイスが動作可能になります。 |
20 | GND | グランド接続 |
22 | GND | グランド接続 |
31 | フィルタ _B1 | フィルタ選択用 TMUX ピン |
32 | フィルタ B0 | フィルタ選択用 TMUX ピン |
33 | FSET_B1 | 変調周波数選択ピン |
34 | FSET_B0 | 変調周波数選択ピン |
35 | FILTER_EN | TMUX および復調をアクティブ化するイネーブル・ピン |
39 | BIAS_1 | 消費電流選択ピン |
40 | BIAS_2 | 消費電流選択ピン |