JAJU909B November 2023 – November 2024 THS6222 , THS6232
THS6222 は電流帰還アーキテクチャを採用した差動ライン・ドライバ・アンプであり、テキサス・インスツルメンツ独自の高速シリコン・ゲルマニウム・プロセスで製造されています。このデバイスは、重いライン負荷を駆動しながら高い線形性が要求される、広帯域で高速の電力線通信ライン・ドライバ・アプリケーションに適しています。
THS6222 は独自のアーキテクチャを採用し、BIAS ピンを利用して静止電流を最小限に抑えながら、非常に高い線形性を実現しています。このアンプは可変電流ピンを備えており、複数のバイアス・モードに対して公称消費電流を設定し、アンプの最大性能を必要としないときに高度な節電が可能となります。シャットダウン・バイアス・モードでは、受信モード中にさらに消費電力を削減できます。
32V 電源での出力スイングが 57VPP (100Ω 負荷) と広く、650mA を超える駆動電流 (25Ω 負荷) と相まって、歪みを最小限に抑えて広いダイナミックレンジを実現します。