JAJU909B November 2023 – November 2024 THS6222 , THS6232
図 2-1 に、信号フロント・エンドの基本的な概要を示します。MCU で生成された信号は、UART を経由して変調器へ送信されます。次に、電力線に対して十分強力な信号を駆動するために、ライン・ドライバが必要になります。ディスクリート・フィルタを使って、入力スペクトルをフィルタリングして必要な帯域取り出すことができます。これにより、THVD8000 は復調に必要な信号を得ます。