JAJU936 May 2024
図 2-7 に示すように、TPS7B69-Q1 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータを使って、12V バッテリからの電源電圧を 5V に降圧しています。HVIL 信号を含む信号チェーンのあらゆる場所に存在するその他のすべての部品は、この 5V レールで動作します。
TLV9002-Q1 オペアンプを使って、HVIL 信号チェーン用の定電流出力を生成しています。これは、図 2-7 の Ch 2 の出力として示されています。この定電流の値は、受動部品を変更することで設定できます (セクション 2.3.1.1 を参照)。この定電流は高電圧コネクタ内の HVIL 信号ケーブルを通って流れます。高電圧コネクタと HVIL ケーブルの抵抗を使って、HVIL-Send TP テスト ポイントと HVIL-Return TP テスト ポイントの間の電圧降下の期待値を計算します。
このアンプの定電流出力は、Disable Input 論理信号を使用して無効化することもできます。無効化した場合、アンプの出力電流は 100 分の 1 に減少します。これにより、HVIL-Send TP と HVIL-Return TP の電圧差が最小限になるバッテリ短絡フォルトと同様のフォルト条件が作られます。この無効化機能は、電力の節約と、その他のすべてのシステムが HVIL 測定の準備を整えるまでの、強制的な出力エラーの読み出しのために使えます。TLV9061-Q1、OPA310-Q1 などのその他のアンプは、ロジック入力で制御される追加ピンによるシャットダウン機能を内蔵しており、TLV9002-Q1 の代わりに使うこともできます。
TLV9002-Q1 オペアンプのもう 1 つのチャネルは電流検出のために使われています。このチャネルは、負荷抵抗と直列に配置されたシャント抵抗の両端に接続された差動アンプとして構成されています。通常動作 (すべての高電圧コネクタを閉じた接続) では、このアンプの出力は中間電圧に設定されます。オープン接続 (高電圧ケーブルの切り離し) 中、シャント抵抗を流れる電流はゼロであり、アンプは 0V を出力します。また、バッテリへの短絡とグランドへの短絡という 2 つのフォルト状態の間、このアンプはより低い電圧を出力することもします。この電流検出はフィードバックと冗長性を提供します。
HVIL-Send TP と HVIL-Return TP のアナログ値を、A/D コンバータ (ADC) を内蔵したマイクロプロセッサに出力して、HVIL の状態を判定することもできます。しかし、このリファレンス デザインでは、これらの 2 つのアナログ値を 4 つの 2 進値に変換することで計算を簡素化できます。TLV9034-Q1 は、2 つのアナログ値 (HVIL-Send TP、HVIL-Return TP) を 2 つの 2 ビット 2 進値に変換するために使われるクワッド チャネル コンパレータです。 修正したウィンドウ コンパレータ回路 (詳細はセクション 2.3.1.4 を参照) は、HVIL-Send TP と HVIL-Return TP を上側スレッショルドと下側スレッショルドと比較して、2 ビット 2 進出力を生成します。修正したウィンドウ コンパレータからの 4 つの 2 進出力は HVIL-Send Logic-Higher、HVIL-Send Logic-Lower、HVIL-Return Logic-Higher、HVIL-Return Logic-Lower と呼ばれます。修正したウィンドウ コンパレータの電圧スレッショルドは抵抗分圧器を使って設定され、設計要件に応じて構成できます。
各修正したウィンドウ コンパレータの 2 ビット 2 進出力は、表 2-1 と表 2-2 のロジックを使用して決定されます。
パラメータ | HVIL-SEND LOGIC-LOWER TP | HVIL-SEND LOGIC-HIGHER TP |
---|---|---|
HVIL-Send TP < 下側スレッショルド | 0V | 0V |
下側スレッショルド < HVIL-Send TP < 上側スレッショルド | 5V | 0V |
HVIL-Send TP > 上側スレッショルド | 5V | 5V |
パラメータ | HVIL-RETURN LOGIC-LOWER TP | HVIL-RETURN LOGIC-HIGHER TP |
---|---|---|
HVIL-Return TP < 下側スレッショルド | 0V | 0V |
下側スレッショルド < HVIL-Return TP < Upper Threshold | 5V | 0V |
HVIL-Return TP > 上側スレッショルド | 5V | 5V |
図 2-8 に、4 つの状態のそれぞれの上側スレッショルドと下側スレッショルドに関して、HVIL-Send と HVIL-Return の期待値を示します。各状態には、HVIL-Send と HVIL-Return の固有の配置があります。
SN74HCS08-Q1 AND ゲートと SN74HCS86-Q1 XOR ゲートは、修正したウィンドウ コンパレータの 2 進出力 (HVIL-Send Logic-Higher、HVIL-Send Logic-Lower、HVIL-Return Logic-Higher、HVIL-Return Logic-Lower) に基づいて、ボード上の LED ステータス インジケータを制御するために使われています。セクション 2.3.1.5 に、ロジック ツリーの詳細を示します。一度に 1 つのステータス LED インジケータのみが点灯し、図 2-8 に従います。