JAJY135C February 2022 – October 2024 DP83TG720R-Q1 , DP83TG720S-Q1 , TCAN1043A-Q1
ゾーン トポロジでは、ネットワークの分野への新しい、より強い注目が必要です。そのため、ペリフェラル コンポーネント インターコネクト エクスプレス (PCIe) や CAN XL、ギガビット イーサネットなどの高帯域インターフェイスが勢いを増しています。適切な物理層 (PHY) を使用すると、帯域幅の要件に対応できます。
図 7 は、高速通信リンクを含む標準的なゾーン モジュールのブロック図です。さまざまなスループットの必要性に対応し、ゾーン モジュールと集中コンピューティングとの間のトラフィックの組み合わせに必要な帯域幅を確保するために、ギガビット イーサネットと場合によっては PCIe あるいは CAN XL が不可欠になる可能性があります。長距離のケーブル接続用に、PCIe リタイマやリドライバ デバイスを使用すると役立つこともあります。CAN XL は既存の CAN ネットワークとの互換性を提供しながら、複雑なネットワーク ソフトウェアを必要とせずに最大 20Mbps の速度を達成できます。一方で、センサやアクチュエータとのゾーン モジュールの接続では、これとは対称的に、LIN など帯域幅が低い代わりに安価であることを要求されるバス システムもあります。これらのすべてに共通する条件は、標準化されたバスと、標準化されたソフトウェア制御を使用して、完全なサービスとソフトウェアに基づく手法を採用することです。
すべてのリンクは将来性を考慮し、ネットワーク トポロジ、特にゾーン モジュールと集中コンピューティングの間で予備帯域幅を確保することにより、既存の検証済みハードウェアをそのまま使用してソフトウェアをアップグレード可能にします。