JAJY138A November   2023  – November 2024 ADC12DJ5200RF , ADS127L11 , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   ノイズと ADC
  5.   電源アーキテクチャにおけるノイズと精度の定義
  6.   低ノイズと低消費電力の電圧リファレンスのイノベーション
  7.   埋め込みツェナー電圧リファレンスの革新
  8.   超低ノイズ電圧リファレンスのイノベーション
  9.   簡素化した電源アーキテクチャによるノイズ特性と放熱特性の改善
  10.   LDO 電源レールによる大電流、低ノイズ
  11.   高精度バッテリ監視のイノベーション
  12.   まとめ
  13.   その他の資料

まとめ

低ノイズ ADC やアナログ フロント エンド向けの従来の低ノイズ電源アーキテクチャは、多くの場合、消費電力と放熱性能の課題に直面します。低ノイズの電圧リファレンスと電源を用いて設計することで、電源アーキテクチャを簡素化し、厳しい電力バジェットを満足することが可能となります。REF35 のような電圧リファレンスのイノベーションは、エッジ デバイスのノイズ低減と消費電力削減を新しいレベルに引き上げる手助けとなります。RF サンプリング ADC のようなノイズに敏感なアプリケーションでは、TPS62913 などの低ノイズのスイッチング レギュレータにより、LDO を使用する従来のスイッチング レギュレータに比べて発熱を低減できます。