JAJY138A November   2023  – November 2024 ADC12DJ5200RF , ADS127L11 , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   ノイズと ADC
  5.   電源アーキテクチャにおけるノイズと精度の定義
  6.   低ノイズと低消費電力の電圧リファレンスのイノベーション
  7.   埋め込みツェナー電圧リファレンスの革新
  8.   超低ノイズ電圧リファレンスのイノベーション
  9.   簡素化した電源アーキテクチャによるノイズ特性と放熱特性の改善
  10.   LDO 電源レールによる大電流、低ノイズ
  11.   高精度バッテリ監視のイノベーション
  12.   まとめ
  13.   その他の資料
要求の厳しい電子システムで高精度シグナル チェーンを実現するには、固有ノイズとシステム ノイズの低減が不可欠です。低ノイズ電源デバイスのイノベーションは、システム ノイズの低減や精度と正確度の向上に貢献します。

概要

1 電源アーキテクチャにおけるノイズと精度の定義
ノイズは多くの場合、アプリケーション固有ですが、このホワイト ペーパーの文脈では、ノイズとは、最大で約 100kHz の熱ノイズや 1/f ノイズ、低周波数発振に起因するあらゆる不要な信号のことです。
2 低ノイズと低消費電力の電圧リファレンスのイノベーション
電源アーキテクチャでノイズを低減すると、A/D コンバータの分解能と精度の向上に役立ちますが、消費電力、プリント回路基板 (PCB) のサイズ、製造フロー、コストなど、設計上の課題が発生します。
3 高精度バッテリ監視のイノベーション
シリコン テクノロジー分野の独創的なソリューションにより、電源アーキテクチャとバッテリ システムの最適化が可能となります。