JAJY138A November   2023  – November 2024 ADC12DJ5200RF , ADS127L11 , BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   ノイズと ADC
  5.   電源アーキテクチャにおけるノイズと精度の定義
  6.   低ノイズと低消費電力の電圧リファレンスのイノベーション
  7.   埋め込みツェナー電圧リファレンスの革新
  8.   超低ノイズ電圧リファレンスのイノベーション
  9.   簡素化した電源アーキテクチャによるノイズ特性と放熱特性の改善
  10.   LDO 電源レールによる大電流、低ノイズ
  11.   高精度バッテリ監視のイノベーション
  12.   まとめ
  13.   その他の資料

LDO 電源レールによる大電流、低ノイズ

LDO 固有の最大のノイズ源は内部電圧リファレンスです。ノイズを低減し、全体のシステム性能を向上させるために、 テキサス・インスツルメンツの製品ラインアップのさまざまな LDO に NR ピンによるノイズ低減機能が組み込まれています。図 16 に示すように、NR ピンにコンデンサ (CNR/SS) を追加すると、VREF ノードに内部抵抗を持つ RC フィルタが形成されます。

 NR/SS ピンを備えた N チャネル金属酸化膜半導体 LDO図 16 NR/SS ピンを備えた N チャネル金属酸化膜半導体 LDO
式 2. V O U T = V R E F   × 1 + R 1 R 2

より新しい LDO には、高精度で正確な低ノイズの電流源と、その後段にはエラー アンプが実装されています。ユニティ ゲイン構成を実装すると、出力範囲全体にわたって低ノイズも保証されます。これらの高精度、低ノイズ LDO の適切な例の 1 つは TPS7A94で、この製品は 10Hz から 100kHz の帯域幅で 0.46μVRMS を実現できます。図 17 に、出力ノイズ密度と、CNR/SS を 1µF から 10µF に増加させた場合の影響を示します。

 TPS7A94 の出力ノイズ対 CNR/SS
VOUT = 3.3V CIN = COUT = 10µF
IOUT = 500mA 10Hz ≤ fSW ≤100kHz
図 17 TPS7A94 の出力ノイズ対 CNR/SS

TPS7A94 が備える機能の組み合わせは、優れた電圧精度と超低ノイズを実現できる新世代の低ノイズ LDO の代表例です。これは、高分解能の ADC はノイズの影響を受けやすいため、TPS7A94 が高分解能シグナル チェーンの主電源である場合に重要です。図 18 に示す代表的なアプリケーションで、TPS7A94 は高性能デバイスである ADC やオペアンプ、クロック、外部電圧リファレンスの主電源です。このシグナル チェーンの目標は、TPH210 および REF70 の低い 1/f ノイズによる超低入力電流ノイズを使用して、ADS127L11 の全高調波歪みとゲイン誤差を最小化し、信号対雑音比を最小化することです。TPS7A94 の低ノイズと高 PSRR はクリーンな電源ラインを提供し、TPS210、ADC127L11、REF70 のアクティブ回路に結合して性能を低下させる可能性のある、すべてのノイズを制限します。

 シグナル チェーンに電力を供給する TPS7A94図 18 シグナル チェーンに電力を供給する TPS7A94