KOKA012 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
루프의 교차 주파수는 스위칭 주파수의 1/10 또는 주파수 또는 1/5 오른쪽 절반 평면 0 주파수 중 더 낮은 주파수로 선택할 수 있습니다. Equation19는 1/10 스위칭 주파수의 계산을 보여줍니다. Equation20 및 Equation21은 최대 부하 및 절반 부하 조건에서 1/5 오른쪽 반평면 제로 주파수를 계산하는 방법을 보여줍니다.
여기서
여유를 주기 위해, 크로스오버 주파수는 반부하 조건에서 오른쪽 반평면 0 주파수의 1/5보다 약간 작은 16.6kHz로 선택됩니다. 본 설계 예시에서는 최대 부하 조건에서의 성능이 더 중요하고 최적화되어야 합니다. 따라서 입력 전압이 6V~9V인 완전 부하 조건은 다음과 같은 계산에 사용됩니다. 보정 루프의 설계 및 선택 후, 반부하 조건의 안정성은 Topic Link Label4의 방정식을 통해 확인할 수 있습니다.