APPLICATION NOTE
TPS61022 및 TPS61023에 사용되는 조정 가능한 부족 전압 록아웃 회로
이 리소스는 원래 영어로 작성되었습니다. 이 번역은 편의를 위해 자동화 도구가 포함되었을 수 있는 방법을 사용하여 제공되는 것이며, TI는 번역의 정확성을 보장하지 않습니다. 항상 ti.com의 최신 영어 버전(이 버전을 우선함)를 참조하여 정확성을 확인하세요.
TPS61022 및 TPS61023에 사용되는 조정 가능한 부족 전압 록아웃 회로
TI의 TPS61022 및 TPS61023 부스트 컨버터는 디바이스가 시작된 후 0.4V 입력 전압으로 작동할 수 있습니다. 하지만 일부 애플리케이션에서는 더 높은 부족 전압 록아웃 값이 필요합니다. 이 애플리케이션 보고서는 부족 전압 잠금 전압을 0.4V ~ 1.7V로 조정할 수 있는 외부 회로를 제안합니다